- 품목 번호:
- SV 3057.000
- 재료
- 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 극수/레일 중심 간격
- 3극
150 mm - 버스바에 적합
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 정격 전류최대
- 3,000 A
- 치수
- 폭: 30 mm
높이: 420 mm
깊이: 170 mm - 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 4.696 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV Busbar support, 3-pole, 150 mm bar centre distance, for busbar WH: 100x10 mm