- 품목 번호:
- SV 3075.000
- 제품 설명
- 버스바 홀더 SV 3073.000 (40 x 10mm) 및 SV 3052.000 (60 x 10mm)에 맞음.
- 재료
- 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm - 포장 단위
- 24 개
- 중량/개수
- 0.072 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV Insert, for busbar support, SV 3073000 (E-Cu 40x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 60x10 mm)