- 품목 번호:
- SV 9677.650
- 제품 설명
- 커버 섹션에 있는 전면 노출 접촉 공간을 가리기 위한 용도.
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 적합한 제품 주문 번호
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- 치수
- 폭: 100 mm
높이: 67 mm - 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 0.057 kg
- 관세 번호
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- 제품 설명
- SV Coverstrips, for contact hazard protection cover, SV 9677550-9677580, WH: 100x67 mm