- 품목 번호:
- SV 9677.430
- 제품 설명
- 원형 도체의 직접 연결용.
- 재료
- 황동
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한 조립 사이즈
- 1/2
- 적합한 제품 주문 번호
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 70 ‐ 240 mm²
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 0.366 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.067
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
- SV V connection terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1/2 (SV 9677XXX), round conductor connection 70-240 mm²