V 연결 단자 NH-안전 장치 스위치용

품목 번호: SV 9677.440

원형 도체의 직접 연결용.

품목 번호:
SV 9677.440
제품 설명
원형 도체의 직접 연결용.
재료
황동
표면 처리
아연도금
적합한 조립 사이즈
3
적합한 제품 주문 번호
9677.300
9677.310
9677.315
원형 전도체 단면용 연결부
120 ‐ 300 mm²
포장 단위
3 개
중량/개수
0.39 kg
구리 함랑(kg/개)
0.067
관세 번호
73182900
EAN
4028177705180
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
제품 설명
SV V connection terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 3 (SV 9677XXX), round conductor connection 120-300 mm²