- 품목 번호:
- SV 9677.480
- 제품 설명
- 185mm 중심 간격의 버스바 시스템에 구성품을 천공없이 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한 조립 사이즈
- 1 ~ 3 및 연결 어댑터
- 참고 사항
- 접촉 위험 보호 커버(커버 섹션, 슬릿)가 없는 버스바 시스템에서만 사용 가능
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 0.297 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177705227
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
- SV Busbar terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3/connection adaptor, (SV 9677XXX)