- 품목 번호:
- SV 9677.925
- 제품 설명
- 연결 블록의 전면 커버용.
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 치수
- 폭: 105 mm
높이: 245 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.32 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 제품 설명
- SV Contact hazard protection cover, for connection block SV 9677910/915/920
- 인증
- UL + C-UL (listed)