- 품목 번호:
- SV 9677.445
- 제품 설명
- NH 퓨즈-스위치 단로기를 원형 도체용 단자함 연결부로 개조하기 위한 용도.
- 재료
- 알루미늄
E-Cu, 은도금 - 제공 범위
- 연결부 커버, 후면 포함
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 185 ‐ 300 mm²
- 적합한 조립 사이즈
- 1 - 3
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 0.89 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.11
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177806849
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- 제품 설명
- SV Box terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm), round conductor connection 185-300 mm²