- 품목 번호:
- SV 3581.100
- 재료
- E-Cu F30
- 길이
- 2,400 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 표준
- DIN EN 13 601
- 단면적
- 평면 구리 레일-폭: 15 mm
평면 구리 레일-강도: 10 mm - 포장 단위
- 6 개
- 중량/개수
- 22.38 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 3.23
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177219533
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Busbar E-Cu, WH: 15x10 mm, L: 2400 mm