버스바 E-Cu

품목 번호: SV 3584.000

길이: 2400mm/바

품목 번호:
SV 3584.000
재료
E-Cu F30
길이
2,400 mm
참고 사항
필요로 하는 길이로 절단 가능
표준
DIN EN 13 601
단면적
평면 구리 레일-폭: 30 mm
평면 구리 레일-강도: 5 mm
포장 단위
6 개
중량/개수
22.38 kg
구리 함랑(kg/개)
3.21
관세 번호
74071000
EAN
4028177044821
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 2400 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK