- 품목 번호:
- SV 9677.900
- 재료
- 섀시: 유리섬유 강화 폴리에스터
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 185 mm
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 스크루 M12
- 극 개수
- 3극
- 정격 전류최대
- 800 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 참고 사항
- 접촉 위험 보호 커버가 있는 버스바에 구성요소를 사용할 때 접촉 단자의 사용이 필요함
- 치수
- 폭: 100 mm
높이: 665 mm - 원형 전도체 단면용 연결부
- 6 ‐ 240 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 10 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 5 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 3.128
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177705289
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
- SV 연결 어댑터, 800A, 690V, 3핀, 185mm, 상단/하단 케이블 출력부, 원형 도체 연결 6- 240mm²