- 품목 번호:
- SV 9601.000
- 재료
- E-Cu
- 레일 두께
- 3 mm
- 단면적
- 120 mm²
- 길이
- 500 mm
- 치수
- 길이: 500 mm
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 1.863 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.54
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
- SV Mini-PLS special busbar E-Cu, L: 500 mm, 120 mm² bar cross-section