- 품목 번호:
- SV 9613.000
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
섀시: RAL 9011 - 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 10 x 8 mm
- 참고 사항
- 페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 정격 작동 전압
- 690V
- 정격 전류최대
- 63 A
- 치수
- 폭: 54 mm
높이: 160 mm - 원형 전도체 단면용 연결부
- 1.5 ‐ 35 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.45 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.081
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
- SV Mini-PLS busbar connection adaptor, 63 A, 690 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-35 mm², clamping area WH: 10x8 mm