- 품목 번호:
- SV 9630.000
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- 섀시: RAL 9011
커버: RAL 7035 - 참고 사항
- 페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- Fuse inserts
- D 02-E 18(피팅 페롤)
- 정격 작동 전압
- 400V
- 정격 전류최대
- 63 A
- 치수
- 폭: 38 mm
높이: 160 mm - 원형 전도체 단면용 연결부
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.35 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.11
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 제품 설명
- SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor sleeve, including cover plate
- 설명
- 적합성 인증