- 품목 번호:
- SV 3431.000
- 재료
- 유리섬유 강화 폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 은도금 경동
- 색상
- 섀시: RAL 9011
커버: RAL 7035
- 적층 구리바용 클램핑 공간
- Clamping area width: 10 mm
Clamping area height: 10 mm
- for mounting plate assembly
- 있음
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 최대 정격 작동 전류
- 100 A
- 적합한 NH-사이즈
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 치수
- 폭: 89 mm
높이: 141.5 mm
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 1.5 ‐ 50 mm²
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 극 개수
- 3극
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.451 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.15
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 제품 설명
-
SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, for mounting plate assembly