- 품목 번호:
- SV 9342.100
- 제품 설명
- 버스바 구성품의 후면 접촉 위험 보호용.
- 재료
- 열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- 길이
- 500 mm
- 참고 사항
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 버스바 시스템에 적합
- PLS 1600, 3극
- 치수
- 길이: 500 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 1.22 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177503526
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 제품 설명
- SV Base tray, L: 500 mm (PLS 1600)