- 품목 번호:
- SV 9341.140
- 제품 설명
- 인클로저 간 버스바의 연결 시 후면 접촉 보호를 위해 사용.
- 재료
- 열변형된 강성 PVC
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 100 mm
- 극 개수
- 3극
- 버스바 시스템에 적합
- PLS 800, 3극
- 연결 방식
- 인클로저 간 열반 결합
- 치수
- 길이: 100 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 0.256 kg
- 관세 번호
- 85472000
- EAN
- 4028177502833
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 제품 설명
- SV Base tray infill, L: 100 mm (PLS 800)