- 품목 번호:
- SV 9340.790
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- 섀시: RAL 7035
- 연결 케이블(AWG)
- AWG 10
- 정격 전류최대
- 32 A
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 30kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 60A, JDDZ/7
- 50kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 35A, JDDZ/7
- 65kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 30A, JDDZ/7
- 65kA - 600V, 퓨즈 등급 K5 최대 30A, JDDZ/7
- 50kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 27A, NHJH/7
- 65kA - 480V, 복합 모터 컨트롤러 최대 32A, NHJH/7
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 연결 케이블 길이
- 165 mm
- 서포트 레일-유형
- TS 45D
- TS 45D-V
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 극 개수
- 3극
- 치수
- 폭: 45 mm
높이: 208 mm
- 서포트 레일 개수/높이
- 2 / 10 mm
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 서포트 프레임(폭(W) x 높이(H))
- 45 mm x 170 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.3 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.077
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177701526
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 45x208 mm, support frame, support rail TS 45D, TS 45D-V