- 품목 번호:
- SV 9340.290
- 제품 설명
- 구축 폭을 10mm 피치 패턴으로 확장하기 위한 용도. 요할 때마다 양측에 열반 가능. 통합형 케이블 덕트 장착.
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 연결 핀 6개 포함 (SV 9340.280)
- 치수
- 폭: 10 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 0.06 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177502499
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 제품 설명
- SV Inserted strip, for OM adaptor/support, W: 10 mm