서포트 프레임 OM-어댑터/홀더용
품목 번호:
SV 9341.830
너비가 45mm/55mm인 어댑터용
제품 구성
이 페이지를 PDF로 보기
품목 번호:
SV 9341.830
사용 영역
대체 부품 또는 대체 모듈 구성을 위해 사용 가능.
재료
폴리아미드
색상
RAL 9005
어댑터 폭용
55 mm
길이
170 mm
참고 사항
OM 어댑터/홀더와 결합에 대해 UL 인증 보유
치수
길이: 170 mm
포장 단위
5 개
중량/개수
0.2 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177503403
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
데이터 시트
일반 기술 정보
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH
Technical Data sheet
DE
EN
FI