- 품목 번호:
- SV 9342.810
- 제품 설명
- 모터 스타터 결합품의 접촉기를 장착하고 안전하게 고정 시키기 위해 사용. 서포트 프레임에 간단한 클립 설치. 핀 블록을 밀어 넣어 개별적인 수직 위치 설정이 가능합니다.
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 9005
- 서포트 프레임-B
- 55 mm
- 참고 사항
- OM 어댑터/홀더와 결합에 대해 UL 인증 보유
- 포장 단위
- 5 개
- 중량/개수
- 0.04 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177503854
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV PinBlock, for OM adaptor, for support frame W: 55 mm