서포트 레일 35 x 15mm OM-어댑터/홀더용
품목 번호:
SV 9342.950
어댑터 섹션에 고정하기 위한 용도
제품 구성
이 페이지를 PDF로 보기
e-book으로 제품 보기
품목 번호:
SV 9342.950
제품 설명
어댑터 섹션에 고정용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 및 측면 밀림 방지 장치 포함
치수
폭: 55 mm
포장 단위
5 개
중량/개수
0.305 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177503991
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
제품 설명
SV Support rail 35x15 mm, W: 55 mm, sheet steel
데이터 시트
일반 기술 정보
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH