- 품목 번호:
- SV 9342.050
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 정격 작동 전압
- 1000 V, 3~
- 1500V(DC)
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 25kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 PLS 1600
- 30kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 PLS 1600
- 35kA - 600V, 홀더 간격 150mm, 버스바 PLS 1600
- 65kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 PLS 1600, 퓨즈 등급 L 최대 1400A, JDDZ/7
- 65kA - 600V, 홀더 간격 100mm, 버스바 PLS 1600, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
- 주문 번호 관련 참고 사항
- UL 애플리케이션을 위해 바닥 트레이의 사용이 필요합니다
- AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효
- 톱 마운팅 가능성
- 있음
- 극 개수
- 3극
- 버스바에 적합
- PLS 1600
- 내부 고정을 통해
- 있음
- 버스바의 중심 간격
- 60 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 0.592 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177525641
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
-
SV Busbar support, PLS 1600, 3-pole, 60 mm bar centre distance, UL design