- 품목 번호:
- SV 9320.060
- 제품 설명
- 인클로저 간 PLS 특수 버스바 연결 시 열균형 및 기술적 보정을 위해 사용.
- 재료
- E-Cu
- 조립 설명서
- 확장 커넥터의 조립을 위해 각 두 개의 버스바 연결 장치가 필요합니다.
- 참고 사항
- 절대온도가 30K 상승한 경우 버스바의 길이가 약 0.5mm/m 확장. 그러므로 3600mm 이상의 버스바 컷아웃이 있는 버스바 시스템에 열균형을 위해 확장 커넥터를 사용하는 것이 좋음.
- 버스바에 적합
- PLS 800
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 0.55 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.13
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 제품 설명
- SV Expansion connector E-Cu, PLS 800