- 품목 번호:
- SV 3427.020
- 제품 설명
- 커버를 통해 전방, 상단, 하단으로부터의 접촉을 방지할 수 있음. 만능 접촉 위험 보호(최대 IP 2X) 기능이 결합된 측면 커버(3093.010/.020).
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D II-E 27
- 적합한 제품 주문 번호
- 3427.010
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 0.48 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177674967
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV Contact hazard protection cover, for bus-mounting fuse base, SV 3427010