- 품목 번호:
- SV 3418.040
- 버전
- Easy Connect
- 재료
- 도체 안정장치 구성품: 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
접촉 보호: 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접촉 보호: 폴리아미드
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 접촉 위험 보호 커버 및 외부에 놓인 연결 클램프를 포함한 연결 완료된 사전 조립 구성품
- 참고 사항
- 페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- Fuse inserts
- D 02-E 18(피팅 페롤)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- 정격 전류최대
- 63 A
- 참고 사항
- DIN EN 60 269-3(DIN VDE 0636-3)에 준한 퓨즈 링크 사용을 위해
- 치수
- 폭: 41 mm
높이: 251 mm
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 정격 작동 전압
- 400V (DC)
- 400V, 3~
- 극 개수
- 3극
- 정격 작동 전압(L1 + L2)
- 400V (DC)
- 정격 작동 전압(L1 + L3)
- 400V (DC)
- 포장 단위
- 5 개
- 중량/개수
- 1.635 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.066
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177674943
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 제품 설명
-
SV Bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², adaptor sleeve, including cover plate