- 품목 번호:
- SV 9346.015
- 재료
- 유리섬유 강화 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 은도금 경동
- 색상
- 섀시: RAL 7035
커버: RAL 7001
손잡이: RAL 7016
- 제공 범위
- 장착 후크 3개
- 중심 간격이 있는 바 시스템용
- 60 mm
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 스크류 M8
- 최대 정격 작동 전류
- 160 A
- 적합한 NH-사이즈
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)
- 치수
- 폭: 50 mm
높이: 400 mm
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 2.5 ‐ 95 mm²
- 버스바에 적합
- 높이: 5, 10 mm
- 정격 작동 전압
- 690V, 3~
- 극 개수
- 3극
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.36 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.73
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177668126
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 제품 설명
-
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 60 mm, with electronic fuse monitoring