- 품목 번호:
- SV 3456.500
- 제품 설명
- 적층 구리바와 원형 도체 연결용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금, 부동태화
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 8 x 8 mm
- 참고 사항
- 페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 2.5 ‐ 16 mm²
- 적합한 바 두께
- 10 mm
- 포장 단위
- 15 개
- 중량/개수
- 0.435 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
- SV Conductor connection clamp, 2,5-16 mm², clamping area WH: 8x8 mm, for bar thickness 10 mm