- 품목 번호:
- SV 3555.000
- 제품 설명
- 적층 구리바와 원형 도체 연결용
- 재료
- 황동
- 참고 사항
- 페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 1 ‐ 4 mm²
- 적합한 바 두께
- 6 ‐ 10 mm
- 포장 단위
- 15 개
- 중량/개수
- 0.405 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
- SV Conductor connection clamp, 1-4 mm², for bar thickness 6-10 mm, brass