- 품목 번호:
- SV 3460.500
- 제품 설명
- 적층 구리 바를 드릴 구멍없이 연결하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금, 부동태화
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 65 x 10 mm
- 버스바에 적합
- 80 x 10 mm
- 버스바에 적합
- 버스바 E-Cu
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 2.202 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177149793
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
- SV Plate clamp, for laminated copper bar, clamping area WH: 65x10 mm, for busbar WH: 80x10 mm