- 품목 번호:
- SV 9342.311
- 제품 설명
- 12 x 5부터 30 x 10 까지 버스바 및 PLS 800/1600에 적합.
- 재료
- 천공 섹션: 폴리아미드
커버: ABS
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 커버가 있는 터미널 3개
- 적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 5mm(폭 x 높이)
- 33 x 26 mm
- 적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 10mm(폭 x 높이)
- 33 x 22 mm
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 정격 전류최대
- 800 A
- 전기 사양 UL(SCCR)
- 65kA - 480V, 회로 차단기 최대 600A, DIVQ/7
- 65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 800A, JDDZ/7
- 참고 사항
- 과전압 카테고리 III의 경우 1000V(AC)의 정격 작동 전압에 도달함.
- 2극 버스바 시스템(SV 9340.040)에 터미널을 사용한 경우 PE-버스바에 연결하기 위해 터미널을 180° 회전시켜야 합니다.
- 치수
- 폭: 50 mm
높이: 88 mm
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
- 95 ‐ 185 mm²
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- 95 ‐ 300 mm²
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 1.431 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.096
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
-
SV Connection block, 800 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 90-300 mm², clamping area WH: 33x21/26 mm