- 품목 번호:
- SV 3455.505
- 장점
- 유지보수가 필요 없는
- 시간 절약형 삽입식 장착
- 라벨링 필드가 통합된 터미널 박스
- 범용 도체 연결
- 사용 영역
- 스위치기어 및 컨트롤기어에서 L, N 또는 PE 도체의 버스바 탭으로서 그리고 미터계 장착 인클로저의 도체 연결 단자로서 사용하기 위한 용도.
- 버스바 E-Cu 또는 CUPONAL에 장착하기 위한 용도
- 작동 원리
- 공구가 필요 없는 도체 연결을 위한 완전 절연 단자
- 통합된 해제 걸림장치 핀으로 도체 풀기
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극세 와이어
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 원형 도체의 연결, 싱글 와이어
- 0.5 ‐ 6 mm²
- 적합한 바 두께
- 10 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 0.13 kg
- 관세 번호
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 제품 설명
-
SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm ² (Push-in), for bar thickness 10 mm