- 품목 번호:
- SV 3577.005
- 재료
- Cu-미늘살 그릴: 고순도 전기 구리 F20
절연: 고강도 비닐 화합물, 370% 확장, 온도: -30°C ~ +105°C, UL-94 V0에 준하는 화재 방지 등급, 절연 강도: 20kV/mm
- 길이
- 2,000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 940 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 710 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 1,125 A
- 참고 사항
- 구성 = 구리 조각 수 x 구리 조각 폭 x 구리 조각 두께
- 필요로 하는 길이로 절단 가능
- 주위 온도와 상승 온도의 합으로 적층 구리바의 도체 온도 도출. 예 : 3565.005 에 180A 를 가함 . 온도가 30K 상승 . 주변 온도가 35 °C 이면 도체 온도는 35 °C + 30 K = 65 °C 가 됨.
- 적층 평면 구리 버전
- 미늘살 그릴 개수: 5
미늘살 그릴 폭: 50 mm
미늘살 그릴 두께: 1 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 5.2 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 4.48
- 관세 번호
- 74071000
- EAN
- 4028177666832
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 제품 설명
-
SV Laminated copper bar, WH: 50x5 mm, L: 2000 mm