- 품목 번호:
- SV 3079.000
- 제품 설명
- 5 x 20 x 1 ~ 10 x 63 x 1mm의 적충 구리바의 고정용.
- 재료
- 강화 유리섬유 불포화 폴리에스터(PBT)
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 3 개
- 중량/개수
- 0.348 kg
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV Universal support, for laminated copper bar, WH: 20x5-63x10 mm