- 품목 번호:
- SV 9635.600
- 제품 설명
- 장치와 가역형 스타터 조합을 고정하기 위한 용도 .
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 - 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 45 mm
높이: 56 mm - 포장 단위
- 10 개
- 중량/개수
- 0.14 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- 제품 설명
- SV Support rail, for component adaptor (Comfort), W: 45 mm