- 품목 번호:
- SV 9635.010
- 작동 원리
- 간단한 플러그인 장착 방식으로 구성요소의 안전한 수용 및 접촉을 위한 접촉 위험 보호 버스바 보드
- 보드에 사전 천공 분리 장치로 구성품을 확실하고 신속하게 배치할 수 있음
- 보드에 직접 접촉함으로써 배선 작업 감소
- 재료
- 폴리아미드
폴리카보네이트
E-Cu
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 통합형 버스바 포함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 정격 전류최대
- 125 A
- 정격 작동 전압
- 690V (AC)
- 600V (DC)
- 정격 전류(UL)
- 100 A
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600V (AC)
- 600V (DC)
- 최대 분리 장치 각 45mm
- 9
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 표준
- UL 508
- IEC 61 439
- 치수
- 폭: 405 mm
높이: 160 mm
깊이: 45.1 mm
- 서포트 레일 구조용
- 있음
- for mounting plate assembly
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.377 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.551
- 관세 번호
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
-
SV Board, 125 A, 690 V (AC). 600 V (DC), 3-pole, WHD: 405x160x45,1 mm