- 품목 번호:
- SV 9635.210
- 작동 원리
- 보드로 전력 공급용
- 재료
- 폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 두 개의 열반 결합된 보드의 직선 커넥터로 또는 중앙 입중계로 사용 가능
- 정격 전류최대
- 125 A
- 정격 작동 전압
- 600V (DC), 3~
- 690V (AC), 3~
- 극 개수
- 3극
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- UL 전기적 특성
- Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC480V AC
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극세 와이어
- 6 ‐ 50 mm²
- 원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극세 와이어
- 6 ‐ 50 mm²
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- 6 ‐ 50 mm²
- 원형 도체의 연결, 싱글 와이어
- 6 ‐ 50 mm²
- 원형 전도체 단면용 연결부
- AWG 1 - 10
- 치수
- 폭: 45 mm
높이: 160 mm
깊이: 92.5 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 1.08 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.04
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²