- 품목 번호:
- SV 9635.400
- 작동 원리
- 과부하 보호 기능이 통합된 직접 스타터 또는 가역형 스타터로서 기능하는 모터를 제어하기 위한 용도
- 하이브리드 기술 적용으로 반도체를 통한 마모 없고 잦은스위칭을 구현
- 작동하는 동안 기계적 접촉이낮은 열 손실 보장
- 구축 폭이 좁아서 공간을 절약하는 구성
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 2.8 W
- 정격 작동 전압
- 500V (AC), 3~, 50Hz/60Hz
- 정격 전류최대
- 0.6 A
- 참고 사항
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 치수
- 폭: 22.5 mm
높이: 160 mm
깊이: 114 mm
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 0.14 ‐ 2.5 mm²
- 조절 가능한 전류 모니터링
- 0.075 ‐ 0.6 A
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.389 kg
- 관세 번호
- 90328900
- EAN
- 4028177817319
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- 제품 설명
-
SV Motor controller, 0,6 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm