- 품목 번호:
- SV 9635.382
- 버전
- L2
- 작동 원리
- 보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
- 재료
- 폴리아미드
UL 94에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 원하는 위상 연결마다 서로 다른 어댑터 버전이 필요함
- 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
- 정격 전류최대
- 63 A
- 정격 작동 전압
- 690V (AC), 1~
- 극 개수
- 1극
- 연결 케이블(AWG)
- AWG 8
- 연결 케이블 길이
- 100 mm
- 서포트 레일 개수/높이
- 1 / 10 mm
- 서포트 레일-유형
- 고정
- 치수
- 폭: 18 mm
높이: 160 mm
깊이: 35 mm
- 포장 단위
- 6 개
- 중량/개수
- 0.396 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.021
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177934559
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 제품 설명
-
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm