- 품목 번호:
- SV 9635.700
- 작동 원리
- 연결된 소비 장치의 보호를 위한 용도
- 시험 천공이 통합되어 있어 퓨즈 인서트의 접촉 부품에 측정 접근할 수 있음
- 상단 케이블 출력부에서 NH 퓨즈-스위치 단로기를 180° 돌려서 보드에 장착해야 함
- 재료
- 폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
접점 레일: 은도금 경동
- 색상
- RAL 7035
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- 적합한 NH-사이즈
- 000
- 최대 정격 작동 전류
- 125 A
- 정격 작동 전압
- 440V (DC), 3~
- 690V (AC), 3~
- 극 개수
- 3극
- 케이블 출력부
- 상단/하단
- 연결 타입, 전기의
- 프레임 터미널
- 원형 전도체 단면용 연결부
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
- 10 x 10 mm
- 치수
- 폭: 49.5 mm
높이: 174.5 mm
깊이: 96 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.576 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.145
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177937604
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 제품 설명
-
LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)