- 품목 번호:
- SV 9666.040
- 제품 설명
- 뚫린 설치면의 커버용. 커버 봉인 가능.
- 재료
- 커버: 폴리스티렌
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 150 mm - 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 1 - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 0.64 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177675957
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 제품 설명
- SV Contact hazard protection module (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm)