- 품목 번호:
- SV 9666.150
- 제품 설명
- 가능한 설치 깊이 105 ~ 140mm. 커버 봉인 가능.
- 재료
- 커버: 폴리스티렌
마운팅 플레이트: 강판, 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 600 mm - 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 4 - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 438 mm x 566 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 6.16 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177676114
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 제품 설명
- SV Mounting plate module (ISV), 2 WU (500 mm), 4 U (600 mm), mounting plate WH: 538x566 mm