- 품목 번호:
- SV 9666.230
- 제품 설명
- 단자대, 스위치기어 등을 설치하기 위한 용도, 서포트 레일 35 x 15mm 포함. 25mm 피치 패턴에 따라 조정 가능. 커버 봉인 가능.
- 재료
- 커버: 폴리스티렌
서포트 레일: 강판, 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 600 mm - 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 4 - 서포트 레일 TS 35/15 개수
- 4
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 3.82 kg
- 관세 번호
- 85369001
- EAN
- 4028177676213
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- 제품 설명
- SV Support rail module (ISV), 2 WU (500 mm), 4 U (600 mm), 4 support rails