- 품목 번호:
- SV 9666.290
- 제품 설명
- 레일 설치 장치 수용을 위해 사용. 서포트 레일 35 x 15mm 포함. 커버 봉인 가능.
- 재료
- 커버: 폴리스티렌
서포트 레일: 강판, 아연도금
커버: 폴리스티렌 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 300 mm - 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 2
최대 분리 유닛 각 18mm: 48 - 서포트 레일 개수
- 2
- 컷아웃 개수
- 4
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.52 kg
- 관세 번호
- 85369001
- EAN
- 4028177676275
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- 제품 설명
- SV DIN rail mounted device module (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), 4 x 12 divider units