- 품목 번호:
- SV 9666.410
- 제품 설명
- 장착 플레이트 조립을 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기 수용에 적합. 커버 봉인 가능.
- 재료
- 커버: 폴리스티렌
깊이 받침대: 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 2(9344.210/.230/.250) 2개 또는 사이즈 3(9344.310/.330/.350) 1개를 사용할 경우 단로기 가로 지지대 9666.420와 접촉 위험 보호 모듈 9666.060을 모듈 장치로 사용해야 함
- 치수
- 폭: 250 mm
높이: 450 mm
- 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 3
- 적합한 제품 주문 번호
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 적합한 조립 사이즈
- 1 x Gr. 2
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.05 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 제품 설명
-
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 1 x size 2