카운터 공간-모듈

품목 번호: SV 9666.640

내부 측정용 개방형 모듈

품목 번호:
SV 9666.640
버전
카운터 수용을 위한 마운팅 레일
제품 설명
내부 측정을 위한 개방형 모듈. 내측 카운터 설치 깊이 170mm.
재료
미터계 장착 보드 폴리스티렌
장착 레일: 강판, 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
미터계 장착 보드 모듈의 상부 및 하부에 1WU 및 최소 1U의 접촉 위험 보호 모듈/DIN 레일 장착 장치 모듈 또는 서포트 레일 모듈이 1개씩 있어야 함.
참고 사항
미터계 장착 보드 모듈은 미터계 장착 보드 규격 DIN 43 870/VDE 0603에 맞지 않으며 절연 조건을 충족시키지 못함. 미터계 측정이 되지 않은 영역에서의 사용은 지역 전력공급 업체와의 협약에 의해서만 가능함.
치수
폭: 250 mm
높이: 450 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 3
포장 단위
1 개
중량/개수
1.48 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Meter mounting board module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK