- 품목 번호:
- SV 9666.600
- 제품 설명
- N과 PE용 버스바 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10을 고정하기 위한 용도. 커버 봉인 가능.
- 재료
- 커버: 폴리스티렌
홀더: 유리 섬유 강화 플라스틱
서포트 레일: 강판, 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 300 mm - 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 2 - 버스바에 적합
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 2.057 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 7.0
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- 제품 설명
- SV Busbar module N/PE (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm)