- 품목 번호:
- SV 9666.570
- 제품 설명
- NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용.
- 재료
- 커버: 폴리스티렌
홀더: 유리 섬유 강화 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 케이블을 문제없이 연결하기 위해서는 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈 상부 또는 하부에 접촉 위험 보호 모듈 또는 N/PE 버스바 모듈을 설치해야 함.
- 치수
- 폭: 250 mm
높이: 450 mm
- 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 3
- 적합한 조립 사이즈
- 3 x Gr. 00
- 적합한 제품 주문 번호
- 9346.020
- 9346.030
- 버스바에 적합
- 40 x 10 mm
- 버스바의 중심 간격
- 100 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 1.83 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 제품 설명
-
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 3 x size 00, (SV 9346XXX, 100 mm)