- 품목 번호:
- SV 9666.712
- 제품 설명
- 인클로저의 서포트 프레임 수직 분리용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 치수
- 높이: 1,800 mm
- 사이즈
- 높이 장치(U) 각 150mm: 12
- 포장 단위
- 2 개
- 중량/개수
- 4.306 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Mounting angle (ISV), 12 U (1850 mm), for TS, SE