- 품목 번호:
- SV 9666.801
- 제품 설명
- 인클로저에 ISV 설치 모듈을 장착하기 위한 용도.
- 재료
- 조립 키트: 강판, 아연도금
서포트 레일: 강판, 아연도금
접촉 위험 보호: 강판, 도장 처리 - 제공 범위
- 조립 키트
서포트 레일
접촉 위험 방지
조립 부품 - 사이즈
- 폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 3 - 적합한 제품 주문 번호
- 1008.X00
- 1038.X00
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
폭: 380 mm
높이: 600 mm
깊이: 210 mm - 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 4.44 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177803794
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Installation kit (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for AE (WHD: 380x600x210 mm)